A Legrand complementa a suas gamas de proteção modular com soluções de comando, sinalização e outras funções modulares para responder a todas as aplicações.
Interruptores-inversores, botões e interruptores de botão CX³

Gama completa até 32 A, com identificação da função através de punho ou botão de cor cinzenta e porta-etiquetas.
Saiba mais no Catálogo Geral 2016/2017
Interruptores-seccionador DX3 - IS

Gama completa de interruptores-seccionadores unipolares, bipolares, tripolares e tetrapolares de 20 a 125 A, com contactos de corte duplo e corte plenamente aparente.
Saiba mais no Catálogo Geral 2016/2017
Sinalizadores CX³

Os sinalizadores CX3, simples, duplos e triplos, são fornecidos com difusor e lâmpada LED não intermutável. Os LED’s têm uma longa duração de vida e baixos consumos. Permitem a passagem do pente de alimentação.
Saiba mais no Catálogo Geral 2016/2017
Corta-circuitos seccionadores
Os corta-circuitos seccionadores unipolares, unipolares + neutro, bipolares, tripolares e tripolares + neutros utilizam fusíveis cilíndricos industriais tipo aM ou gG.
ICC:
- 20 kA com fusíveis 8 x 32 mm
- 100 kA com fusíveis 10 x 38 mm
Saiba mais no Catálogo Geral 2016/2017
Automáticos de escada

Os automáticos de escada permitem a ligação de um circuito de iluminação durante um tempo pré-determinado. Aceitam a passagem do pente de alimentação. E autoproteção em caso de botão bloqueado.
Saiba mais no Catálogo Geral 2016/2017
Relés temporizados

Os relés temporizados permitem comandar aparelhos (iluminação, ventilação, automatismo, sinalização) em função de uma temporização determinada.
Permite atrasar a ligação de uma carga (alarme, iluminação, contactor...).

O relé de saída liga ao fim da temporização T, iniciada com a alimentação da entrada de comando e desliga com a desalimentação da entrada de comando.
Permite atrasar o desligar de uma carga (ventilação…).

O relé de saída liga com a alimentação da entrada de comando e desliga após a temporização T, iniciada com a desalimentação da entrada de comando.
Permite comandar uma carga por períodos de tempo diferentes e de forma cíclica, enquanto durar a alimentação da entrada de comando.
O relé de saída liga com a alimentação da entrada de comando e desliga ao fim da temporização T1. Religa após a temporização T2, repetindo o ciclo sucessivamente.
Permite ligar uma carga por um período pré-determinado (contactor…).
O relé de saída liga com a alimentação da entrada de comando (que pode ser de impulso) e desliga após a temporização T, iniciada com o impulso de comando.
Permite ligar uma carga por um período pré determinado.
O relé de saída liga com a alimentação da entrada de comando e desliga após a temporização T, iniciada com a alimentação da entrada de comando.
Saiba mais no Catálogo Geral 2016/2017
Interruptores horários programáveis
Permitem ligar e desligar cargas em função de horários pré-definidos.

Um passo de programa corresponde a um horário de abertura e de fecho do circuito por dia, podendo repetir-se vários dias da semana.
Salvaguarda permanente do programa
Comutador manual de marcha/paragem forçadas
Mudança automática da hora verão/inverno
o standard
Capacidade 8 passos de programa
Tempo mínimo de comutação: 1 min
o Multifunções, programa semanal
Capacidade 56 passos de programa
Programação direta no teclado com possibilidade de transferência de programa pré-gravado na chave de transferência
Programa diário ou semanal
Possibilidade de programas aleatórios (ciclos irregulares), dias feriados / férias
Função cíclica e conta-horas de funcionamento
Tempo mínimo de comutação: 1 s
o Multifunções, programa anual - astronómico
Capacidade 3 x 28 passos de programa/saída
Programação direta no teclado com possibilidade de transferência de programa pré-gravado na chave de transferência
Capacidade 3 x 28 passos de programa por saída
- 28 programas semanais ou astronómicos
- 28 programas anuais
- 28 programas excecionais
Possibilidade de programas aleatórios (ciclos irregulares), dias feriados / férias
Função cíclica e conta-horas de funcionamento
Função astronómica
Tempo mínimo de comutação: 1 s
o Astronómico
Para comando de circuitos de iluminação com a comutação calculada em função da data, hora e coordenadas geográficas do local
As saídas são ativadas ao pôr do sol e desativadas ao nascer do sol
Possibilidade de derrogação de ± 120 min
Possibilidade de desativação das saídas entre o pôr e o nascer do sol, por interruptor horário
