Caixas simples associáveis ou monobloco para 2, 3, e 4 postos com instalação reversível na horizontal ou na vertical.
Combinações múltiplas para os postos múltiplos
As caixas para alvenaria Batibox permitem escolher facilmente de que forma quer compor os postos múltiplos: por associação de várias caixas simples, ou recorrendo às caixas monobloco duplas, triplas e quádruplas.
As caixas simples são associáveis na horizontal e na vertical. Existem em profundidades de 30, 40, 50 e 60 mm.
As caixas monobloco (2, 3 e 4 postos) têm uma profundidade de 40 mm, possuem um grande volume de cablagem e montam-se indiferentemente na horizontal ou na vertical. Fornecidas com separadores extraíveis que, depois de retirados, permitem receber mecanismos com dimensões especiais (por ex.: tomadas múltiplas pré-cabladas).

Rigidez e proteção reforçada
As caixas para alvenaria possuem:
- Um corpo rígido, para garantir uma maior resistência e assegurar uma excelente fixação em postos múltiplos
- Entradas amovíveis nas laterais e no fundo da caixa, para utilização sem ferramenta (pré-cortes para 16, 20 e 25 mm)
- Parafusos equipados com tampas de proteção contra projeções de gesso, reboco ou tinta
- Uma tampa “anti gesso” para proteção do volume interior da caixa. Após a aplicação do gesso, a tampa fica identificada por uma marcação na cor vermelha. Possibilidade de partir os separadores antes ou depois da secagem.
Uma oferta para as configurações especiais
As caixas para alvenaria Batibox oferecem soluções que vão além das caixas tradicionais:
- As caixas redondas de 67 mm (profundidade de 40 mm) podem ser acopladas duas a duas por simples rotação ¼ de volta nas costas. É possível cortar a sua gola superior para obter uma profundidade reduzida de 30 mm.
- As caixas para fixação no batente da porta podem ser associadas para composição de postos múltiplos.
- As caixas estreitas de 1 módulo permitem instalação em espaços reduzidos, por exemplo entre 2 portas.
- A caixa DCL para alvenaria (profundidade de 40 mm) foi completamente renovada.
Permite uma instalação ótima e proporciona uma segurança reforçada. Com diâmetro de 54 mm, está equipada de uma tampa reversível com ligadores automáticos e é fornecida com capa de proteção para proteger as ligações durante a fase de obra.
Saiba mais no Catálogo Geral 2016/2017