Novo posto de carregamento Green Up One

É o novo posto de carregamento projetado para ambientes externos graças ao seu grau de proteção IP54 contra agentes atmosféricos. Equipado com cabo integrado, garante o carregamento de um veículo elétrico com potência máxima de 7,4Kw (sistemas monofásicos) e 22kw (sistemas trifásicos).

Graças à aplicação Charger Control, controle e gerencie a recarga, através do seu smartphone.

 

Características técnicas

  • Versão monofásica e trifásica;
  • Potências: desde 3,7 a 22 kW;
  • Cabo integrado: 5 metros;
  • Modo de carga: MODO 3;
  • Tomada de carregamento: 1 x (TIPO 2);
  • Instalação na parede ou chão;
  • Conexão por Bluetooth;
  • Grau de proteção: IP54;
  • Grau de robustez: IK10;
  • Gestão de carga com medidor adicional.

 

 

Fácil de instalar, usar, seguro e inteligente

Posto de carregamento de corrente alternada (AC) monofásico e trifásico - com invólucro isolante.
Adequado para instalação em locais cobertos ou abrigados, tipicamente garagens de habitação individual / coletiva ou áreas de estacionamento privadas cobertas.

 

 

Pode ser instalado na parede ou no chão (com acessório) e fica rapidamente pronto para utilizar.

 

 

Carregamento de 1 veículo elétrico e ajuste do consumo através de contador adicional.
MONOFÁSICO - POTÊNCIA: 3,7 e 7,4 kW
TRIFÁSICO - POTÊNCIA: 11 e 22 kW

 

 

 

App Charger Control

É possível controlar o posto de carregamento e alterar as suas definições através da aplicação Charger Control (gratuita).

 

 

- É utilizada a tecnologia Bluetooth para a ligação sem fios.
- É possível emparelhar um dispositivo móvel a vários postos de carregamento, mas apenas um posto de carregamento (de cada vez) pode ser ligado.
- Máximo de 8 equipamentos móveis por posto de carregamento.
- O raio máximo de cobertura em espaço aberto é de cerca de 5 metros.

 

 

Home + Control: uma aplicação para
controlar tudo

Com a App Home + Control, a casa entra em contato consigo.

Alerta-o através do envio de notificações: por exemplo, em caso de falha de energia. Também dispõe de informação sobre os consumos dos aparelhos ligados às tomadas conectadas.

 

 

Saiba mais no Catálogo Green Up One