SAI / UPS

 


Oferecemos-lhe a solução ideal para satisfazer todas as necessidades em casa e no escritório, garantindo a continuidade do serviço de alimentação no momento de um corte de energia.

Se trabalha em casa, estuda ou tem dispositivos conectados à Internet, as UPS da Legrand irão protegê-lo de interrupções imprevistas, dando-lhe tempo para salvar o seu trabalho ou simplesmente receber alertas.


KEOR Multitomadas

De dimensões reduzidas, pelo seu tamanho e potência, é ideal para casa e comércio, onde não necessita lidar com grandes consumos. É a solução perfeita para garantir uma fonte de alimentação segura e de alta qualidade para routers, Smart TV's, consolas, caixas registadoras, etc.

Fácil de instalar e configurar! Faz o reinício automático: na falha de energia elétrica ou de baixa qualidade, a UPS entra em funcionamento, fornecendo energia até ao limite da sua bateria.

  • 1 carregador USB
  • 6 tomadas (4 com proteção de corrente + 2 diretas)
  • Indicadores LED de funcionamento e carregamento
  • Autonomia até 15 minutos
  • AVR interno (regulador automático de tensão)
  • Fusível substituível em caso de curto-circuito
  • Disponível em duas versões de potência: 600 VA e 800 VA
  • Cumpre as normas de segurança EN 62040-1, EN 62040-2

KEOR SP

Os interruptores diferenciais protegem as pessoas em caso de contacto acidental com a eletricidade, interrompendo automaticamente a alimentação do circuito. A proteção das pessoas é assegurada com a sensibilidade de 30 miliamperes (exemplo de utilização, as casas de banho).

  • uma barra de led para monitorização em tempo real do estado da bateria
  • botão silenciador
  • Gestão remota disponível
  • 1 carregador USB
  • AVR interno (regulador automático de tensão)
  • Fusível substituível em caso de curto-circuito
  • Disponível em duas versões de potência: 600 VA e 800 VA
  • Cumpre as normas de segurança EN 62040-1, EN 62040-2