Com Valena™ Life with Netatmo, ter uma casa conectada é uma brincadeira de crianças. Imagine que, a sua casa obedece à sua voz e toque, que pode decidir como esta se comporta. E que o ajuda a monitorizar, poupar energia e manter a sua família segura.
Feche bem a sua casa com um toque. Simule a sua presença quando está ausente e receba notificações de atividade anormal no seu smartphone.
Faça a gestão do seu consumo energético sem ter de pensar nisso e poupe energia e dinheiro todos os dias.
Agora a sua casa obedece à sua voz. Só tem de ordenar a Siri, a Alexa ou o Google Assistente que acenda as luzes, ajuste o aquecimento, proteja a sua casa…
Defenda o seu conforto e a sua autonomia em casa. Controle a iluminação, o termóstato, os estores, os aparelhos através da voz ou remotamente com um tablet ou smartphone.
É fácil substituir os seus interruptores ou tomadas por um interruptor ou tomada conectada. Não é necessário fazer obras, nem passar cabos novos. Poderá reposicionar os interruptores sem fios onde quiser, graças ao seu adesivo especial.
Depois, configure-os rapidamente utilizando a aplicação Home + Control no seu smartphone ou tablet. Quer a sua casa seja do século passado ou esteja em construção, a sua vida pode tornar-se mais fácil e intuitiva.
Iluminação, aquecimento, estores... Todos os elementos da sua casa irão obedecer ao seu toque e voz, individualmente ou em conjunto. As possibilidades são infinitas. Quer tomar um duche relaxante após um episódio da sua série preferida? Toque para ligar o aquecimento da casa de banho do piso de cima, sem sair do sofá. Depois, quando a série estiver a terminar, diga simplesmente "Ok Google, desligar a televisão e as luzes" e vá para cima sem se preocupar.
Com as mãos ocupadas, no duche, no jardim ou do outro lado do mundo... controle a sua casa em qualquer momento com um toque ou uma palavra. E, quando não estiver presente, mantenha-se sempre atento à sua casa. Se houver algum problema, tal como uma falha de energia ou consumo excessivo, o seu smartphone avisa-o.
Ainda mais simples, controle a sua casa através da voz com o Google Assistente, Alexa ou Siri.
Aplicação Home + Control
Onde quer que esteja, comande a sua casa com as pontas dos dedos, através do seu tablet ou smartphone.
Não é apenas um interruptor tradicional. Suave, silencioso, iluminado, reposicionável... mas conectado e ao serviço do seu toque.
A sua casa conectada nunca baixa a guarda. Poderá contar sempre com Valena™ Life with Netatmo para tomar conta da sua casa e da sua família. Com apenas um toque, baixe os estores e ative o alarme. Quando está ausente, a sua casa conectada simula a sua presença, mostra-lhe o que está a acontecer e avisa-o imediatamente através do smartphone se acontecer algo inesperado. E cada novo dispositivo integra-se facilmente no seu sistema para que tenha uma casa ainda mais confortável e segura.
Uma experiência simples e intuitiva oculta as imensas possibilidades tecnológicas de Valena™ Life with Netatmo. Discretos, as suas tomadas e interruptores conectados substituem a sua instalação atual, rapidamente e sem confusão. Pode começar apenas com uma divisão ou conectar toda a casa. Ou começar apenas com a iluminação ou com os estores. Em qualquer caso, pode ampliar facilmente o seu sistema, adicionando gradualmente interruptores e tomadas conectadas, dependendo dos seus desejos e orçamento.
Uma casa conectada nunca foi tão acessível.
O starter pack assim como os restantes produtos podem ser comprados separadamente e integrados facilmente. Valena™ Life with Netatmo funciona com as maiores marcas e plataformas – como o HomeKit da Apple, Google Home, Amazon Echo, Somfy, Bubendorff, Netatmo ou IFTTT – permitindo-lhe adicionar produtos de terceiros ao seu sistema para enriquecer ainda mais as respetivas funcionalidades.
Aumente o seu conforto, mesmo enquanto poupa energia. A aplicação Home + Control permite-lhe visualizar o consumo detalhadamente: num determinado momento ou ao longo do tempo, de uma determinada luz ou aparelho, ou de todo o conjunto. Esse nível de detalhe pode ajudá-lo a otimizar a sua poupança energética.
TOMADA DE ENERGIA COM GATEWAY INTEGRADA
liga-se à sua rede de Internet via Wi-Fi para que possa controlar a iluminação, os eletrodomésticos e os estores localmente ou remotamente, utilizando o smartphone e o assistente de voz. Prática e estética, liga-se como uma tomada tradicional.

COMANDO GERAL ENTRAR/SAIR SEM FIOS

permite-lhe ligar e desligar a iluminação e as tomadas conectadas. Para, por exemplo, criar cenários de vida para quando chega ou sai de casa.
INTERRUPTOR DE ILUMINAÇÃO CONECTADO
Substitui um interruptor tradicional. Permite-lhe controlar diretamente ou remotamente, através de smartphone e do assistente de voz, qualquer tipo de carga de 5 a 300 W, incluindo os LED. Pode escolher entre a opção de variação de luz através da aplicação, se as lâmpadas forem dimáveis. Também pode decidir se quer ativar a opção de luz de localização no interruptor.
INTERRUPTOR DE ILUMINAÇÃO SEM FIOS
Permite-lhe adicionar um ponto de luz sem fazer obras. Extrafino, fixo à parede com adesivo resposicionável. Controla a iluminação e as tomadas conectadas.
TOMADA DE ENERGIA CONECTADA
Substitui uma tomada tradicional e permite-lhe controlar remotamente os dispositivos elétricos, monitorizar o respetivo consumo e receber notificações através da aplicação Home + Control, caso aconteça algo anormal.
Interruptor de iluminação conectado (com opção de variação de luz)
Interruptor de estores conectado
Tomada de energia conectada de 16 A
Micromódulo de iluminação conectado
Interruptor de iluminação sem fios
Interruptor de estores sem fios
Comando ACORDAR / DEITAR sem fios

VALENA™ LIFE WITH NETATMO - GAMA

STARTER PACK

752196 - BRANCO - 148,58€
752396 - ALUMINIO - 156,03€

EXTENSION PACK

752127 - BRANCO - 152,88€
752327 - ALUMINIO - 160,52€

INTERRUPTOR COM VARIAÇÃO CABLADO

752184 - BRANCO - 59,50€
752384 - ALUMINIO - 62,48€

INTERRUPTOR DE ESTORES CABLADO

752190 - BRANCO - 72,40€
752390 - ALUMINIO - 76,03€

TOMADA ENERGIA 16A CONECTADA

752194 - BRANCO - 54,03€
752394 - ALUMINIO - 56,74€

MICROMÓDULO CONECTADO

064888 - ILUMINAÇÃO - 44,10€
067697 - ESTORES - 94,39€

COMANDO GERAL ENTRAR/SAIR SEM FIOS

752186 - BRANCO - 54,03€
752386 - ALUMINIO - 56,74€

COMANDO ACORDAR/DEITAR SEM FIOS

752189 - BRANCO - 59,50€
752389 - ALUMINIO - 62,48€

INTERRUPTOR SEM FIOS

752185 - BRANCO - 46,97€
752385 - ALUMINIO - 54,22€

INTERRUPTOR DE ESTORES SEM FIOS

752191 - BRANCO - 59,50€
752391 - ALUMINIO - 62,48€

INTERRUPTOR DUPLO SEM FIOS

752187 - BRANCO - 72,40€
752387 - ALUMINIO - 76,03€

Preços referentes à tabela Jan 2019 e o IVA está incluído

ONDE COMPRAR

Ou online em

INSTALADORES ACREDITADOS