REF.
864648

Niloé Step - Módulo Bluetooth (fornecido com alimentador) - Areia

Mais informação
Preço 234,70 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 1.386
Peso (g) 540.00

Descrição

Características do Produto

Com tecnologia Bluetooth (wireless). Permite ouvir músicas ou qualquer estação de rádio on-line diretamente a partir de um smartphone ou de qualquer outro dispositivo equipado com tecnologia Bluetooth (ex.: um tablet). Também está equipado com uma entrada auxiliar (Jack Æ 3,5 mm) para poder ligar uma outra fonte. Nota: Cabos não incluídos. Cada módulo Bluetooth é identificado por um código próprio (XXXX). Esse código permite distinguir os diferentes módulos que possam coexistir numa mesma instalação. Alcance máximo do dispositivo: 10 metros (A2DP). Compatível com colunas de som de 4, 8 ou 16 Ohms. Fornecido com alimentador ref. 067322 (entrada 230 Vac / saída 15 Vdc / 3,5 W) e com espelho central. Completar com quadros Niloé Step no acabamento desejado.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Documentação Comercial

Videos

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar