REF.
753112
Valena Life - Carregador duplo: 2 x USB - Tipo A - 2400 mA - Branco
Preço | 26,75 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 2.668 |
Peso (g) | 556.00 |
Descrição
Características do Produto
100-240 Vac -50/60 Hz - 5 Vdc - 2400 mA. De acordo com a diretiva IEC 62684-2011-01. Permite recarregar rapidamente a bateria de um aparelho portátil, do tipo telemóvel, smartphone, tablet, leitor MP3,… Consumo em modo passivo < 0,1 W. Classe II. SELV. Mecanismo Valena In'Matic fornecido com suporte metálico, permite a fixação por parafusos ou por garras. Fornecido com capar de proteção transparente para utilização em obra. Mecanismo fornecido com espelho central. Completar com quadro Valena Life.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
Videos
|
* Preço referente á tabela 09/2020. IVA não incluído
Fechar