REF.
753114

Valena Life - Carregador de indução (QI WPC) + Tomada USB Tipo A

Mais informação
Preço 115,13 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 1.516
Peso (g) 287.00

Descrição

Características do Produto

Permite recarregar rapidamente, e sem cabos, um Smartphone equipado com um recetor de indução. Especialmente indicado para espaços de trabalho ou para instalação perto de cabeceiras de cama. Em conformidade com o standard QI WPC (Wireless Power Consortium) e com a norma EN-62479 (emissão CEM), pelo que responde a todas as exigências de proteção das pessoas relativamente aos campos eletromagnéticos. Não interfere com outras emissões sem fios (ex.: GSM, 4G, ZigBee,...). Equipado com 2 antenas de indução (50 x 80 mm) garantindo um emparelhamento rápido com o Smartphone. Também está equipado com uma porta lateral USB (tipo A, 2400 mA) para permitir alimentar um 2º aparelho. Pode ser instalado em postos múltiplos horizontais. Acabamento branco metalizado. Completar com quadro Valena Life.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Fichas Técnicas

Documentação Comercial

Videos

* Preço referente á tabela 09/2020. IVA não incluído

Fechar