REF.
046229
LCS2 - Rack 16 U VDI mural para quadro Atlantic, Atlantic inox e Marina
Preço | 206,42 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 8.1 |
Peso (g) | 4137 |
Descrição
Características do Produto
Permite integrar os equipamentos 19’’ LCS2 nos quadros Atlantic, Atlantic inox e Marina, com larguras com larg. 600 ou 800 mm e profundidade mínima de 250 mm. Nos quadros larg. 400 mm, o rack permite integrar os equipamentos 10". Possibilidade de fixação direta na parede (mural) sem quadro. Recebe todas as braçadeiras da gama LCS.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar