REF.
032100

Gaveta vazia abertura deslizante a equipar com blocos óticos - 1U

Mais informação
Preço 141,54 € *
Embalagem (Unidades) 2
Volume (dm3) 17.07
Peso (g) 3253

Descrição

Características do Produto

Gavetas modulares óticas 19" metálicas com 8 entradas para cabos, fornecidas com kit de fixação, 1 PE Ø 13,5 mm, sistema de enrolamento e organizador de pigtails. Com a nova geração Quick-Fix para montagem automática (sem parafusos) nos montantes dos quadros e armários. Fornecido com etiquetas numeradas. Aberta com inclinação de 30°. Máxima capacidade: 96 conectores LC; 48 conectores SC; 24 conectores ST. Profundidade 215 mm, altura 1 U. Aceita todos os blocos óticos, 4 blocos máximo.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Fichas Técnicas

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Perfil ambiental do produto

Videos

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar