REF.
032777

Cabo para rede de área local cat. 7 A LSZH - S/FTP - 4 pares - 500 m

Mais informação
Preço 3,70 € *
Embalagem (Unidades) 500
Volume (dm3) 78.4
Peso (g) 29955

Descrição

Características do Produto

Cabos 4 pares entrançados 100 Ω. Bainha LSFH (Low Smoke Free Halogen) livre de halogéneo. Cabo amarelo, RAL 1018. Código de cores TIA / EIA. Em conformidade com as normas ISO/IEC 11801. Ed. 2.0 (2011), EN 50173-1 e TIA/ EIA 568 C2. Performance 600 MHz. Fornecido em bobina. Peso 30 kg.

Mais Informação

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Perfil ambiental do produto

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar