REF.
046406
LCS3 - Rack 19'' 45U - 2185 x 604 x 521mm
Preço | 1 233,99 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 87.29 |
Peso (g) | 22500 |
Descrição
Características do Produto
Racks para cablagem de alta densidade (data centers, SANs, repartidores ...). Montantes 19' de tipo canal permitem a orientação e fixação dos cabos, com marcações em U e orifícios roscados para fixação dos equipamentos 19''. Limite alto para movimento direita-esquerda de cordões respeitando os raios de curvatura. Aceita kit de calha DIN, PDUs de 19 "e painéis de metal de 19" LCS2 fixado com parafusos ref. 0 464 23 (1 jogo de 50 fornecido com a rack). Fornecido com braçadeiras auto-aderentes. Estrutura de alumínio a ser montada. Carga permitida: 675 kg. Emparelhamento de racks por meio de grelhas ref. 0 464 25/26/27. Preto.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar