REF.
646201

Quadros murais 19" Linkeo - RAL 7016 - 9U - 600 mm larg. - 450 mm prof.

Mais informação
Preço 282,72 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 138.66
Peso (g) 23000

Descrição

Características do Produto

IP 20 - IK 08. Quadros murais com porta frontal reversível. Porta frontal plana em vidro de segurança. Fixação mural simplificada em 2 etapas: base + quadro. Fornecido com 2 montantes de 19” reguláveis em profundidade. Painéis com ligação equipotencial automática. Equipamentos dos quadros LCS2 são compatíveis, exceto os acessórios guia cabos com anéis. Parte superior com grelha para ventilação natural, pode receber o kit de ventilação ref. 6 462 38. Antracite: RAL 7016.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Fichas Técnicas

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Perfil ambiental do produto

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar