REF.
660057

X-light 180 - Blocos standards (NP) - 200 lm - 2h (LEDs)

Mais informação
Preço 42,85 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 0.99
Peso (g) 336

Descrição

Características do Produto

Blocos LED solução Não permanente. Certificado segundo as normas IEC e EN 60598-2-22 Terminais automáticos: 1 x 2,5 mm² IP 42 - IK 07 Autonomia: 1, 2 e 3 horas. Baterias de Ni-Cd ou Ni-MH Monitorização de carga atrvés de LED verde. Difusor ótico Alimentação: 230 V± ± 10% - 50/60 Hz. Classe II Montagem saliente na parede ou no tecto e montagem encastrado com o acessório ref. 6 601 95.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Fichas Técnicas

Ficheiro BIM

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar