REF.
601954

Plexo quadro estanque - IP65 - IK09 - 4 módulos - 1 fila

Mais informação
Preço 30,07 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 21.257
Peso (g) 3482.00

Descrição

Características do Produto

Classe II. Autoextinguíveis: resistência ao fio incandescente 650°C de acordo com a norma 60695-2-11. De acordo com a norma EN 61439-3. Porta e quadro totalmente reversíveis. Chassis extraível e painéis amovíveis nos quadros de 2 ou mais filas. Calhas reguláveis em duas profundidades para aparelhos modulares e de caixa moldada. Espaço entre calhas 150 mm. Podem ser equipados com platinas perfuradas e painéis cegos para montagem de produtos não modulares. Punho equipável com fechadura de chave, tampa e painéis seláveis. Material: poliestireno antichoque. Corpo cinzento claro L750A, tampa cinzento escuro R746A. Fornecido com ligadores de terra.

Mais Informação

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

Software

Videos

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar