REF.
077733L

Starter pack conectado - branco - Mosaic with Netatmo

Mais informação
Preço 136,82 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 1.503
Peso (g) 261.00

Descrição

Características do Produto

Utilizar para conectar a instalação.
Composição:
- 1 tomada de energia com gateway integrada de 16 A, máx. 3.680W (protegida contra sobrecargas).
Compatível com qualquer aparelho elétrico ou eletrodoméstico.
Mede o consumo instantâneo, monitoriza o consumo diário e mensal e também envia notificações configuráveis (por ex.: falha de energia, consumo energético, etc.).
Com ligadores automáticos (ligação rápida).
A luz LED (função sinalização) liga-se quando a tomada está alimentada.
Fornecida com um quadro duplo e garras.
Pode ser instalada em substituição de uma tomada tradicional existente.
Instalação em caixa de encastrar simples com uma profundidade mínima de 40 mm.
- 1 comando geral entrar/sair sem fios com cenários de vida predefinidos, que podem ser personalizados na aplicação Home + Control.
Fornecido com uma pilha CR2032 de 3 V para alimentação e 4 adesivos reposicionáveis para fixação a qualquer superfície.
Função LED para indicação de pilha fraca. Fornecido com suportes, quadros de acabamento e capas de proteção para obra.
Utilizar para controlar remotamente a casa ou o local de trabalho (iluminação, estores e aparelhos elétricos), utilizando um smartphone através da aplicação Home + Control e/ou controlo de voz (através de um assistente de voz).
Tem de ser encomendado para todas as instalações conectadas.
O Extension Pack, ou quaisquer outros produtos conectados, podem ser adicionados ao starter pack.
É necessária uma ligação Wi-Fi de 2,4 GHz.

Mais Informação

Fichas Técnicas

Documentação Comercial

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

Videos

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar