REF.
721131

Suno - Carregador duplo USB - Tipo-C + Tipo-C, Branco

Mais informação
Preço 31,33 € *
Embalagem (Unidades) 5
Volume (dm3) 2.06
Peso (g) 518

Descrição

Características do Produto

USB Tipo-C: 5 V / 3000 mA / 15 W. Conforme com a norma IEC 62680-1-3. Certificação USB-IF. Proteção contra sobretensões > 1 kV. Consumo em modo passivo < 0,07 W. Classe II / SELV. Eficiência da fonte de alimentação Vac / Vdc com desempenho no nível mais alto (VI). Ligadores de parafusos. Mecanismo fornecido com centro e com suporte metálico. Permite fixação por parafusos ou por garras (incluídas). Para completar com os quadros de acabamento Suno. Produto fornecido em embalagem com “Flowpack”.

Mais Informação

Documentação Comercial

Videos

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar