REF.
721179

Suno - Variador com comando por botão rotativo, 240 V~- 50Hz, Branco

Mais informação
Preço 38,91 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 0.82
Peso (g) 135

Descrição

Características do Produto

Ligação sem neutro (2 condutores). Para todos os tipos de lâmpadas: - LEDs dimáveis: 5 W a 75 W (máx. 10 lâmpadas); - Lâmpadas fluorescentes compactas dimáveis: 5 W a 75 W (máx. 10 lâmpadas); - Halogéneo com transformador ferromagnético ou eletrónico: 5 VA a 300 VA; - Tubos fluorescentes com balastro: 5 VA a 300 VA; - Halogéneo e incandescentes 230V: 5 W a 300 W. Com função "memória" do último nível de regulação. Quando ligado, acende gradualmente (2 segundos) até ao nível definido na última utilização. Ligadores de parafusos. Protegido contra sobretensões e curto-circuitos. Podem ser comando a partir de outro ponto da instalação por associação com um ou vários botões simples não luminosos (ref. 7 21x 09), que permitem realizar as funções ligar/desligar + variação. Mecanismo fornecido com centro, botão rotativo e com suporte metálico. Para completar com os quadros de acabamento Suno. Produto fornecido em embalagem com “Flowpack”.

Mais Informação

Documentação Comercial

Videos

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar