REF.
721410
Suno - Botão simples luminoso e com porta-etiqueta. 6 A - 250 V~. Preto mate
| Preço | 15,24 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 5 |
| Volume (dm3) | 2.06 |
| Peso (g) | 368 |
Descrição
Características do Produto
Ligadores automáticos. Fornecidos com lâmpada LED branca de baixo consumo 0,125 mA - 230 V~ (ref. 7 645 26). Mecanismo fornecidos com tecla e com suporte metálico. Equipado de tecla larga, cuja parte central é transparente (porta-etiquetas). Permite fixação por parafusos ou por garras (incluídas). Para completar com os quadros de acabamento Suno. Produtos fornecidos em embalagem com “Flowpack”.Mais Informação
|
Documentação Comercial |
|---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
Software
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar