REF.
721435

Suno - Detetor de movimentos - IP 44, sem neutro (2 condutores), Preto mate

Mais informação
Preço 118,41 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 0.82
Peso (g) 134

Descrição

Características do Produto

Detetor estanque IP 44. Cargas máx. suportadas: 3 W a 100 W: LED e fluorescentes compactas - 3 VA a 250 VA: LED, fluorescentes compactas, halogéneo e tubos fluorescentes com balastro ferromagnético ou eletrónico - 3 W a 250 W: incandescentes e halogéneo 230 V~. Possibilidade de instalar até 3 detetores em paralelo. Nota: Se forem instalados vários detetores num mesmo circuito a carga mínima admissível aumenta (consultar ficha técnica do produto). Consumo em repouso: 0,02 W. Detetores compatíveis com quaisquer tipos de lâmpadas. Ligadores de parafusos. Deteção por infravermelhos. Ângulo horizontal de deteção: 120 graus. Alcance máx. deteção: 8 metros. Protegidos contra sobretensões e curto-circuitos. Temporização regulável de 10 seg. até 10 min. Fluxo luminosidade regulável de 5 até 1275 lux. Mecanismos fornecidos com teclas ou centros e com suporte metálico. Permitem fixação por parafusos ou por garras (incluídas). Para completar com os quadros de acabamento Suno. Produtos fornecidos em embalagem com “Flowpack”.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Documentação Comercial

Videos

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar