REF.
004803

Ligador universal de parafuso - 1 x 6 a 25 + 8 x 1,5 a 16 - comp. 73 mm

Mais informação
Preço 5,98 € *
Embalagem (Unidades) 10
Volume (dm3) 0.21
Peso (g) 399

Descrição

Características do Produto

De acordo com a norma IEC 60998-2-1. Fornecidos com parafusos desapertados. 100 A máx. - 400 V~com chegada 25 mm2. 80 A máx. - 400 V~com chegada 16 mm2. Montam-se sobre calha ou sobre suporte ref. 0 048 11 ou sobre barra 12 x 2 mm.

Mais Informação

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

Perfil ambiental do produto

Software

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar