REF.
004825

Ligador de repartição universal sobre suporte - 16 x 1.5 a 16² - comp. 141 mm

Mais informação
Preço 10,13 € *
Embalagem (Unidades) 10
Volume (dm3) 1.32
Peso (g) 842

Descrição

Características do Produto

De acordo com a norma IEC 60998-2-1. Fornecidos com parafusos desapertados. 100 A máx. - 400 V~ com chegada 25 mm2. 80 A máx. - 400 V~com chegada 16 mm2. Montam-se sobre calha 4 ou 1 sobre suporte ref. 0 048 11 ou sobre barra 12 x 2 mm. Fornecidos com etiquetas Duplix pré-equipados com proteção de extremidades.

Mais Informação

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

Perfil ambiental do produto

Software

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar