REF.
020138

Celas de cabos XL³ 400 - para quadro metálico Ref. 0 201 18 - 1600x310x175 mm

Mais informação
Preço 597,74 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 91.55
Peso (g) 21200

Descrição

Características do Produto

Fornecidos com rodapé altura 100 mm. Podem receber aparelhos até 400 A. De acordo com a norma IEC 61439-1 e IEC 61439-3. Capacidade 24 módulos por fila. Portas a encomendar em separado. Fornecidos desmontados, com montantes funcionais fixados ao fundo, placa de entrada de cabos para cortar e acessórios de acoplamento horizontal e vertical. RAL 7035.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Fichas Técnicas

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

Software

* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído

Fechar