REF.
036250

Quadro Marina - Poliéster - IP66 - IK 09 - 300x220x160 mm

Mais informação
Preço 144,46 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 13.62
Peso (g) 1981

Descrição

Características do Produto

Poliéster reforçado a fibra de vidro Classe II. Permitem a realização de conjuntos Classe II segundo EN 61439-1. IP 66 segundo IEC EN 60529. IK 10 segundo IEC EN 62262. Homologação, Bureau Veritas. Auto-extinguíveis 960 °C segundo IEC EN 60695-2-11. Particularmente adaptados a ambientes corrosivos. Portas reversíveis, abertura 180°. Com fechadura dupla barra nos quadros e fechadura de 3 pontos e punho de chave 2433 nos armários. Quadros com possibilidade de fixação direta dos equipamentos ao fundo e possibilidade de fixação de placa parcial a partir de 500 x 400 mm e/ou calhas (exceto ref. 0 362 50). Regulação opcional dos equipamentos em profundidade a partir da altura 400 mm (com o acessório ref. 0 362 42). Armários fornecidos com kit para fixação de placa total ou montantes. RAL 7035.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Fichas Técnicas

Ficheiro BIM

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

Software

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar