REF.
400404

Repartidor modular 4P 40A 6M

Mais informação
Preço 26,52 € *
Embalagem (Unidades) 6
Volume (dm3) 3.39
Peso (g) 2295

Descrição

Características do Produto

Permite que as entradas e saídas dos circuitos elétricos de uma casa sejam reunidas num só lugar, com cablagem facilitada. Fixação em calha. Altura 92 mm, largura 106 mm e profundidade 51 mm. IK05 -IP00. Entrada 2,5-16 mm² em condutor rígido ou 1,5-10 mm² em condutor flexível com ou sem ponteira. 12 saídas: 2 x 2,5-10 mm² + 10 x 1,5-6 em condutor rígido. 12 saídas: 2 x 1,5-10 mm² + 10 x 0,75-4 em condutor flexível com ou sem ponteira. In = 40A - 40 ° C Ui = 500 V. Ipk = 26 kÂIcw = 4,5 kA.

Mais Informação

Software

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar