REF.
400411

Repartidor modular 4P 160A 10M

Mais informação
Preço 132,62 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 1.62
Peso (g) 722

Descrição

Características do Produto

Permite que as entradas e saídas dos circuitos elétricos de uma casa sejam reunidas num só lugar, com cablagem facilitada. Fixação em calha. Altura 100 mm, largura 180 mm e profundidade 50 mm. IK05 -IP00. Entrada externa 35-70 mm² em condutor rígido ou 35-70 mm² em condutor flexível com ou sem ponteira. 14 saídas: 2 x 10-35 + 4 x 10-25 + 8 x 2,5-10 mm² em condutor rígido.14 saídas: 1 x 10-25 + 1 x 10-16 + 4 x 6-16 + 8 x 1,5-10 mm² em condutor flexível com ou sem ponteira. In = 160A - 40°C Ui = 500 V. Ipk = 27 kÂIcw = 8,4 kA.

Mais Informação

Software

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar