REF.
409458
Disjuntores DX3 - 10000A/16kA - 2P - 400 V~ - 80A - curva D - 3 módulos
Preço | 240,69 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.6 |
Peso (g) | 481 |
Descrição
Características do Produto
De acordo com a norma IEC/EN 60898-1. Poder de corte: 10000 - IEC/EN 60898-1 400 V~. 16 kA - IEC/EN 60947-2 400 V~. Recebem os auxiliares e os blocos diferenciais adaptáveis DX3. Entrada por cima, saída por baixo. Não aceitam pentes.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
|
---|---|
Perfil ambiental do produto |
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar