REF.
410173

Disjuntores DX3 - 50kA - 4P - 400 V~ - 10 A - curva C - 6 módulos

Mais informação
Preço 374,82 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 1.04
Peso (g) 869

Descrição

Características do Produto

De acordo com a norma IEC/EN 60947-2. Poder de corte: 36 kA - IEC/EN 60947-2 400 V~. Recebem os auxiliares e os blocos diferenciais adaptáveis DX3. Entrada por cima, saída por baixo. Não aceitam pentes.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Fichas Técnicas

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

Perfil ambiental do produto

Software

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar