REF.
410605

Bloco diferencial adaptável DX3 3P - 400 V~ 63 A - 30mA - tipo F

Mais informação
Preço 463,96 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 3.44
Peso (g) 432

Descrição

Características do Produto

Bloco diferencial adaptável DX3 para disjuntores 1,5 módulos/pólo. De acordo com a norma IEC/EN 61009-1 - Tipo AC: detetam os defeitos em componente alternada - Tipo F : detetam os defeitos em componente alternada e contínua (tipo A). Imunidade reforçada aos disparos intempestivos Entrada por cima, saída por baixo. Montam-se à direita dos disjuntores ≤ 125 A.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Fichas Técnicas

Software

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar