REF.
405230

Repartidor horizontal 125 A HX3 auto

Mais informação
Preço 133,84 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 1.83
Peso (g) 1101

Descrição

Características do Produto

Repartidores tetrapolares IPXXB equipados com ligadores automáticos. Permitem a repartição à fila por condutores rígidos ou flexíveis com ou sem ponteira. Alimentação por cima, por baixo ou passante, com ligadores de parafuso. Fornecidos com patas de fixação para montagem em calha. Capacidade dos ligadores: alimentação: 10 a 35 mm2 (rígido ou flexível); limitado a 25 mm2 na alimentação travessante; saídas: 0,5 a 6 mm2 (flexível). Para uma fila completa. Montagem nos quadros e armários XL3 160/400/800/4000. 3 x 9 saídas fase + 18 saídas neutro.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Software

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar