Alternar Nav

LCS3 - Painel plano 24 conectores RJ 45 - 1 U - UTP

LCS3 - Painel plano 24 conectores RJ 45 - 1 U - UTP

REF.033760

Preço 203,54 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 6.88

Peso(g) 2071

Descrição

Completo com nova geração Quick-Fix para montagem automática (sem parafusos) nos montantes dos armários ou quadros murais. Montagem universal em qualquer armário ou quadro 19" .O painel garante a ligação à terra automática de cada conector. Equipado com guia de cabos traseiro que permite segurar os cabos durante a manutenção/instalação. Equipado com 4 cassetes com 6 conectores cat. 6 de conexão rápida RJ 45 LCS3 (não é necessária ferramenta), com marca 568 A / B Fornecido com etiquetas coloridas. Em conformidade com os padrões ISO / IEC 11801 edição 3.0 (2017) e EIA / TIA 568 C2-1. Painel de interligação de 19"- 1 U. Remoção automática de cassete por simples pressão no botão frontal. Possibilidade de extração individual de cada conector.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE09727AD.pdf

Fichas Técnicas

FichaTécnica_S000096849EN-05.pdf

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Perfil ambiental do produto

LGRP-01173-V01.01-EN.pdf
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.