E-catálogo
LCS3 - Painel plano de interligação 24 conectores RJ 45 cat. 6A - 1U - UTP |
|
REF.033770 Preço 300,91 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 6.88 Peso(g) 2600 |
DescriçãoCompleto com nova geração Quick-Fix para montagem automática (sem parafusos) nos montantes dos armários ou quadros murais. Montagem universal em qualquer armário ou quadro 19". O painel garante a ligação à terra automática de cada conector. Equipado com guia de cabos traseiro que permite segurar os cabos durante a manutenção/instalação. Equipado com 4 cassetes com 6 conectores cat. 6A de conexão rápida RJ 45 LCS3 (não é necessária ferramenta), com marca 568 A / B. Fornecido com etiquetas coloridas. Em conformidade com os padrões ISO / IEC 11801 edição 3.0 (2017) e EIA / TIA 568 C2-1. Painel de interligação de 19" - 1 U. Remoção automática de cassete por simples pressão no botão frontal. Possibilidade de extração individual de cada conector. |
Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE09727AD.pdf |
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_S000096850EN-06.pdf |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Perfil ambiental do produto |
LGRP-01202-V01.01-EN.pdf |
|---|