Alternar Nav

Caixa Pop-up para chão (vazia para equipar) - 3 módulos - Alumínio

Caixa Pop-up para chão (vazia para equipar) - 3 módulos - Alumínio

REF.054010

Preço 27,62 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 1.35

Peso(g) 428

Descrição

De acordo com as Normas EN 60670-23, EN61314 e IEC 60884-1. Permitem instalação em chão falso ou de betonilha. As caixas de chão Legrand com as tomadas Mosaic™ instaladas garantem IP 24 de acordo com as RTIEBT. IK 08. Forma extra plana para uma integração discreta no pavimento ou no mobiliário. Material livre de halogéneos. Equipadas com sistema de bloqueio para evitar aberturas acidentais: abertura e fecho através de um botão “pressiona-desliza” temporizado. A equipar com mecanismos Mosaic™. Utilizar os kits específicos para instalação em chão falso com 15 a 40 mm de espessura ou as caixas de encastrar para instalação em pavimento de betão.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE04004AA-03.pdf

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F01367EN-05.pdf
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.