Alternar Nav

Bloco multitomadas c/ carregador sem fios e USB - cabo 2m - Creme/Cinzento escur

Bloco multitomadas c/ carregador sem fios e USB - cabo 2m - Creme/Cinzento escur

REF.694500

Preço 60,90 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 4.08

Peso(g) 943

Descrição

Blocos multitomadas com carregador sem fios (indução) e portas USB - para mesas de cabeceira e postos de trabalho; 10 A - 230 V - 2.300 W máx.; Estações de carregamento compactas com 5 portas compostas por: - 2 x tomadas à face 2P+T; - 1 carregador sem fios para smartphones com certificação Qi de 10,0 W (com superfície anti deslizante e indicador de carregamento). Vista direta no ecrã durante o carregamento: - 1 porta USB Tipo-A + 1 porta USB Tipo-C: 3,0 A - 5,0 V - 15 W máx.; - cabo preto 3 x 1,5 mm2 (comprimento: 2 m); Apenas para utilização em espaços interiores. Corpo frontal na cor Creme, com remates de Cinzento escuro.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE12165AA.pdf

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F03113EN-00

Documentação Comercial

Catálogo Soluções Fichas e Blocos

Videos

gNxV5Bvg2m0 6eEdU9KXGsg
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.