Alternar Nav

Bloco multitomadas 5 x 2P+T c/ DST + USB - cabo 1.5m - Preto/Cinzento escuro

Bloco multitomadas 5 x 2P+T c/ DST + USB - cabo 1.5m - Preto/Cinzento escuro

REF.694514

Preço 35,68 €

Embalagem (Unidades) 5

Volume(dm3) 3.95

Peso(g) 795

Descrição

Blocos multitomadas com cabo, DST e portas USB Equipados com: - tomadas à face com alvéolos inclinados a 45° (exceto uma com um ângulo de 90° para permitir ligar um transformador de maiores dimensões sem bloquear as outras tomadas) ;- 1 Interruptor luminoso Ligar/Desligar; - 1 porta USB Tipo-A + 1 porta USB Tipo-C, 3,0 A - 5,0 V - 15 W máx. Utilizar para recarregar smartphones, tablets e outros dispositivos eletrónicos; - corpo rotativo; Pode ser fixado com parafusos (não fornecidos) ou braçadeiras (não fornecidas); Descarregador de sobretensões integrado (DST): protege o equipamento eletrónico contra trovoada; Com indicador luminoso que sinaliza o estado do dispositivo de proteção: - LED verde: o bloco multitomadas está protegido; - LED desligado: o bloco multitomadas não está protegido, mas continua funcional. Apenas para utilização em espaços interiores 16 A - 230 V – 3.680 W máx.

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F03121EN-00

Documentação Comercial

Catálogo Soluções Fichas e Blocos

Videos

gNxV5Bvg2m0 qdNf__FkGug
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.