Alternar Nav

X-light 360 - Blocos standards (P/NP) - 200 lm - 1h (LEDs)

X-light 360 - Blocos standards (P/NP) - 200 lm - 1h (LEDs)

REF.660044

Preço 65,87 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 0.83

Peso(g) 227

Descrição

Blocos LED solução Permante e Não permanente. Certificado segundo as normas IEC e EN 60598-2-22 Terminais automáticos: 1 x 2,5 mm² IP 42 - IK 07 Autonomia: 1 hora. Baterias de Ni-Cd Monitorização de carga atrvés de LED verde. Difusor ótico Alimentação: 230 V± ± 10% - 50/60 Hz. Classe II Montagem encastrado.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica

Fichas Técnicas

FichaTécnica
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.