Alternar Nav

X-light 180 - Blocos standards (NP) - 100 lm - 1h (LEDs)

X-light 180 - Blocos standards (NP) - 100 lm - 1h (LEDs)

REF.660052

Preço 28,80 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 0.99

Peso(g) 338

Descrição

Blocos LED solução Não permanente. Certificado segundo as normas IEC e EN 60598-2-22 Terminais automáticos: 1 x 2,5 mm² IP 42 - IK 07 Autonomia: 1, 2 e 3 horas. Baterias de Ni-Cd ou Ni-MH Monitorização de carga atrvés de LED verde. Difusor ótico Alimentação: 230 V± ± 10% - 50/60 Hz. Classe II Montagem saliente na parede ou no tecto e montagem encastrado com o acessório ref. 6 601 95.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica

Fichas Técnicas

FichaTécnica
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.