E-catálogo
X-light 180 - Blocos standards (P/NP) - 200 lm - 1h (LEDs) |
|
REF.660074 Preço 58,63 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.99 Peso(g) 355 |
DescriçãoBlocos LED solução Permante e Não permanente. Certificado segundo as normas IEC e EN 60598-2-22 Terminais automáticos: 1 x 2,5 mm² IP 42 - IK 07 Autonomia: 1, 2 e 3 horas. Baterias de Ni-Cd ou Ni-MH Monitorização de carga atrvés de LED verde. Difusor ótico Alimentação: 230 V± ± 10% - 50/60 Hz. Classe II Montagem saliente na parede ou no tecto e montagem encastrado com o acessório ref. 6 601 95. Pode funcionar em modo não permanente. |
Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica |
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica |