Alternar Nav

Incara On Desk - 4 x Tomadas 2P+T tipo Schuko / 1 x Carregador USB A+C 15W

Incara On Desk - 4 x Tomadas 2P+T tipo Schuko / 1 x Carregador USB A+C 15W

REF.653567

Preço 141,44 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 5.24

Peso(g) 953

Descrição

Blocos com corpo em alumínio, tomadas brancas. Tomadas 2P+T tipo "sch" - 16 A - 250 V~ - 50/60 Hz, equipadas com obturadores de proteção. Carregador USB: Tipo-A + Tipo-C, 15 W, 3 A, alimentação 110/240 V~ - 50/60 Hz. Blocos de secretária fornecidos cablados e equipados com cabo de 3 metros de comprimento e com ficha 2P+T (H05VVF, 3 x 1,5 mm2). Potência máxima por circuito: 3 680 W em 230 V~. Em conformidade com a norma IEC 60884-1.

© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.