Alternar Nav

Incara Multilink - 2x2P+T Schuko/USB A+C/RJ45 Cat.6 UTP/HDMI - 8 módulos -Branco

Incara Multilink - 2x2P+T Schuko/USB A+C/RJ45 Cat.6 UTP/HDMI - 8 módulos -Branco

REF.654781

Preço 207,78 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 5.24

Peso(g) 972

Descrição

Para integração em mobiliário, montagem encastrada na horizontal (bloco remoto de terminais). Potência máxima: 3 680 W em 230 V~. Tomadas 2P+T tipo "sch" - 16 A - 250 V~ - 50/60 Hz, equipadas com obturadores de proteção. Carregadores USB: alimentação 110/240 V~ - 50/60 Hz, conformes com a norma IEC 62368-1. Tomadas RJ45 e HDMI: alimentação através de tomadas de energia. Material: Alumínio extrudido. Equipados com funções Mosaic. Fornecidos com cabo de 2 m e ficha 2P+T. Compatíveis com nessas de espessura 10-40 mm. Dimensão de 8 módulos Mosaic (1 módulo = 22,5 mm).

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica

Fichas Técnicas

FichaTécnica
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.