Alternar Nav

Incara Pop-up equipada: 2P+T Schuko / USB A+C 15W - 4 módulos - Branco

Incara Pop-up equipada: 2P+T Schuko / USB A+C 15W - 4 módulos - Branco

REF.654823

Preço 188,27 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 4.61

Peso(g) 1486

Descrição

Para montagem encastrada em mobiliário, espessura de secretária compatível: 15-40 mm. Material: metal zamak. Fornecidas com filme protetor. Bases Incara Pop-up pré-equipadas com tomadas. 2P+T tipo "sch" - 16 A - 250 V~ - %0/60 Hz. Equipadas com obturadores de proteção e de acordo com a norma IEC 60881-1. USB: Tipo-A + Tipo-C, 15 W, 3 A, alimentação 110/240 V~ - 50/60 Hz, em conformidade com a norma IEC 62368-1. Fornecido com cabo de 2 m e ficha 2P+T.

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichaTécnica
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.