Alternar Nav

Incara Flip-up - 2x2P+T Schuko / 1xRJ45 C.6 UTP / 1xHDMI / 1xUSB A+C - 8 módulos

Incara Flip-up - 2x2P+T Schuko / 1xRJ45 C.6 UTP / 1xHDMI / 1xUSB A+C - 8 módulos

REF.654855

Preço 503,59 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 15.1

Peso(g) 2081

Descrição

Para instalação em mobiliário, espessura de mesa compatível: 15-40 mm. Produtos fornecidos equipados, prontos a usar. Potência máxima: 3 680 W em 230 V~. Tomadas 2P+T tipo "sch" - 16 A - 250 V~ - 50/60 Hz, equipadas com obturadores de proteção. Carregadores USB: Tipo-A + Tipo-C, 15 W, 3 A, alimentação 110/240 V~ - 50/60 Hz, conformes com a norma IEC 62368-1. Tomadas RJ45 e HDMI: alimentação através de tomadas de energia. Fixação rápida através de sistema de garras retrácteis. Fornecidos com cabo de 2 metros e ficha 2P+T. Aba para passa-cabos em metal preto.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica

Fichas Técnicas

FichaTécnica
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.