Alternar Nav

Incara Torre 120 - 4x 2P+T Schuko / 2x USB A+C 15W / 1x Carregador sem fios (Qi)

Incara Torre 120 - 4x 2P+T Schuko / 2x USB A+C 15W / 1x Carregador sem fios (Qi)

REF.654983

Preço 259,88 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 6.36

Peso(g) 1500

Descrição

Para instalação em mobiliário, espessura de mesa compatível: 6-80 mm. Produtos fornecidos equipados, prontos a usar. Potência máxima: 3 680 W em 230 V~. Tomadas 2P+T tipo "sch" - 16 A - 250 V~ - 50/60 Hz, equipadas com obturadores de proteção. Carregadores USB: Tipo-A + Tipo-C, 15 W, 3 A, alimentação 110/240 V~ - 50/60 Hz, conformes com a norma IEC 62368-1. Tomadas RJ45 e HDMI: alimentação através de tomadas de energia. Fixação rápida com garras retrácteis. Perfuração Æ 121 mm. Acabamento metálico preto. Abertura automática. Funções ficam acessíveis nos 4 lados. Ideal para mesas redondas. Com cabo de 2 metros e ficha 2P+T.

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichaTécnica
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.