E-catálogo
Livinglight - Sinalizador saliente exterior de porta - difusor Vermelho. 1 mód. |
|
REF.L4385/230R Preço 25,99 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.22 Peso(g) 38 |
DescriçãoSinalizadores salientes para exterior de porta. Fornecidos com lâmpada E10. Nota: Recomenda-se instalação a uma altura entre 1,60 e 2,05 m. Produtos com uma saliência de aprox. 52 mm a partir da parede, após instalação. Produtos com dimensão de 1 módulo. Alimentação 230 V~. |