Alternar Nav

Livinglight - Tomada TV. tipo "F" - Tech. 1 módulo

Livinglight - Tomada TV. tipo

REF.NT4202FN

Preço 11,10 €

Embalagem (Unidades) 5

Volume(dm3) 0.16

Peso(g) 50

Descrição

Livinglight, tomadas de televisão. Com impedância 75 Ω. Mecanismos fornecidos com espelho central mas sem suporte. A combinar com os suportes de fixação e quadros de acabamento Livinglight. Tomadas adaptadas para receção de TDT, satélite e televisão por cabo. Compatíveis com UHD (Ultra High Definition. Tomadas blindadas, Classe A, compatíveis com 4G LTE. Cabo coaxial recomendado: 17 VATC. Conformes com as normas EN-50083 e EN-50083-2. Conectores TV macho e RD fêmea - para fichas Ø 9,5 mm. Conector SAT - tipo “F”. TV: 5 - 68 / 120 - 862 MHz; RD: 87,5 -108 MHz; SAT: 950 - 2400 MHz.

© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.