Plexo New IP55 componível - Tomada TV + R + SAT, Estrela, Cinzento |
![]() |
REF.069558L Preço 40,44 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.704 Peso(g) 143 |
DescriçãoIP 55 - IK 08. Mecanismo versão componível, fornecido com centro e tampa. Pode ser instalado com as caixas salientes ou com os quadros de encastrar Plexo™. TV-R-SAT, Estrela. TV: 5 - 68 / 320 - 862 MHz. FM: 87,5 - 240 MHz. SAT: 950 - 2.400 MHz. Adaptada à receção de TV (TDT, satélite e televisão por cabo) e de rádio (FM, DAB+). Compatível com UHD (Ultra High Definition). Tomada blindada - Classe A. Cabo coaxial recomendado: 17 VATC. Em conformidade com a norma EN-50083-4 e com a Diretiva europeia EN-50083-2. Cor: Cinzento. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciasTécnicas |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichasTécnicas |