Alternar Nav

Plexo New IP55 - Tomada Green'Up Access p/ veículos elétricos, Encastrar, Antra.

Plexo New IP55 - Tomada Green'Up Access p/ veículos elétricos, Encastrar, Antra.

REF.069818L

Preço 51,92 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 0.704

Peso(g) 116

Descrição

IP 55 - IK 08. Versão componível - Fornecida com centro e tampa. Pode ser instalada com as caixas salientes ou com os quadros de encastrar Plexo™. Tomada 16 A para veículos elétricos. Standard tipo "sch". Equipada com obturadores de proteção. Pode ser associada à base ref. 0 694 94L (acessório a comprar à parte) permitindo pendurar a caixa de controlo do cabo de recarga do veículo. Mecanismo resistente e com contactos em prata. Para fichas 2P+T (Modo 2). Monofásica - ligação por parafusos - 230 V~. Para carregamento de 1 (um) veículo. Em conformidade com as normas NF C 61-314 e IEC 60-884-1. Especialmente indicada para instalação em áreas residenciais, como casas individuais, boxes, parques de estacionamento coletivos, … Permite o carregamento em total com segurança de veículos elétricos e híbridos recarregáveis utilizando um cabo Modo 2 (ou Modo 1). Ligação a partir do quadro elétrico através de 1 linha dedicada de 3 x 2,5 mm² mínimo (1 linha por tomada) com proteção através de disjuntor diferencial 16 A - curva C - 30 mA - tipo A ou tipo F. Interruptor diferencial 30 mA tipo A ou tipo F + disjuntor 16 A curva C. Recomenda-se a utilização de descarregadores de sobretensões. Altura de instalação recomendada: entre 0,80 e 1,20 m a partir do chão. Indicadas para uma utilização residencial e no local de trabalho. Cor: Antracite.

© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.