Alternar Nav

Plexo with Netatmo - Tomada de energia conectada, 2P+T tipo Schuko, Branco

Plexo with Netatmo - Tomada de energia conectada, 2P+T tipo Schuko, Branco

REF.069887L

Preço 73,28 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 1.503

Peso(g) 160

Descrição

IP 55 - IK 08. Versão componível. Pode ser instalado com as caixas salientes ou com os quadros de encastrar Plexo™. Plexo with Netatmo - casa conectada. Utilizam-se para completar a sua instalação conectada, a qual requer a instalação prévia de um starter pack “with Netatmo”. Compatíveis com Zigbee 3.0. Produtos disponíveis num distribuidor autorizado. Tomadas de energia conectadas - 2P+T tipo Schuko - 16 A - 250 V~. Utilizar para controlar remotamente aparelhos elétricos por voz (através de um assistente de voz) ou pela aplicação Home + Control. Podem ser emparelhadas com um ou vários interruptores de iluminação sem fios para criar uma tomada controlada. 16 A - 3.680 W máx. (protegidas contra sobrecargas). Compatíveis com qualquer aparelho elétrico ou grande eletrodoméstico. Medem a energia em tempo real e monitorizam os consumos diários e mensais. Também podem enviar notificações configuráveis (ex.: falhas de energia, consumos excessivos, etc.). Compatíveis com a função de corte da carga. Ligadores automáticos. A sua luz LED (função indicadora) liga-se quando a tomada de energia estiver a ser utilizada e pode ser ativada através da aplicação Home + Control. Cor: Branco.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciasTécnicas

Fichas Técnicas

FichasTécnicas
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.