Alternar Nav

Plexo with Netatmo - Interruptor com neutro, 150 W LED, Antracite

Plexo with Netatmo - Interruptor com neutro, 150 W LED, Antracite

REF.069896L

Preço 59,03 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 0.623

Peso(g) 120

Descrição

IP 55 - IK 08. Versão componível. Pode ser instalado com as caixas salientes ou com os quadros de encastrar Plexo™. Plexo with Netatmo - casa conectada. Utilizam-se para completar a sua instalação conectada, a qual requer a instalação prévia de um starter pack “with Netatmo”. Compatíveis com Zigbee 3.0. Produtos disponíveis num distribuidor autorizado. Interruptores de iluminação conectados. Para controlo local ou remoto da iluminação. Podem ser emparelhados com um ou vários aparelhos sem fios. Compatível com todos tipos de cargas (usar LEDs dimmáveis se o modo variação estiver ativado). O modo variação de iluminação e a luz LED (funções indicadora e localizadora) podem ser ativados através da aplicação Home + Control. Podem ser instalados em substituição de um interruptor tradicional existente numa caixa de encastrar simples com 40 mm de profundidade. Fixação por parafusos. Permitem instalação em postos múltiplos. A combinar com as caixas para montagem saliente ou os quadros para montagem de encastrar. Interruptor 150 W LED, com neutro, 230 V~ (com opção de variação). Permite controlar a iluminação com a voz (através de um assistente de voz). Fornecido com um compensador ref. 0 401 49. Cor: Antracite.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciasTécnicas

Fichas Técnicas

FichasTécnicas
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.