Alternar Nav

Incara On Desk - 2 tomadas 2P+T Schuko + 2 USB Tipo-C 15W - Alumínio

Incara On Desk - 2 tomadas 2P+T Schuko + 2 USB Tipo-C 15W  - Alumínio

REF.655132AB

Preço 135,12 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 3.6

Peso(g) 724

Descrição

Blocos para secretária fornecidos pré-equipados e com cabo de alimentação - 6 módulos. Blocos em alumínio e ABS; Dimensões otimizadas para ocupar pouco espaço na área de trabalho. Especialmente concebidos em formato angular para facilitar a ligação e a remoção da ficha; tomadas 2P+T tipo "sch" Mosaic - 16 A - 250 VA, equipadas com obturadores de proteção. Blocos fornecidos equipados com cabo de 2 metros de comprimento (H05VVF, 3G 1.5 mm2) e com ficha 2P+T. Em conformidade com a norma NF C 61-314. Potência máxima 3.680 W a 230 VA por circuito. Podem ser instalados com fita adesiva de dupla face (fornecida) ou com o acessório de fixação ref. 6 551 99 A fita de dupla face pode ser removida sem danificar o móvel.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Notícia Técnica

Fichas Técnicas

Ficha Técnica

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Perfil ambiental do produto

© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.